ZHCSKT8C February 2020 – December 2024 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
PRODUCTION DATA
CC3235MODx 和 CC3235MODAx MCU 实现了通电检测 (SoP) 方案,以确定器件工作模式。
上电期间从模块引脚检测 SoP 值。此编码决定了引导流程。在器件退出复位状态之前,SoP 值被复制到寄存器中并用于在上电时确定器件的工作模式。这些值决定了某些引脚(JTAG、SWD、UART0)的引导流程以及默认映射。表 8-5 列出了上拉/下拉配置。
所有 CC3235MODx 和 CC3235MODAx MCU 在 SOP[2:0] 线路上都包含内部下拉电阻器。芯片上电后,应用可将 SOP2 用于其他功能。但为了避免在上电时检测到杂散 SOP 值,TI 强烈建议仅将 SOP2 引脚用于输出信号。SOP0 和 SOP1 引脚与 WLAN 模拟测试引脚进行多路复用,不可用于其他功能。
| 名称 | SOP[2] | SOP[1] | SOP[0] | SoP 模式 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| UARTLOAD | 上拉 | 下拉 | 下拉 | LDfrUART | 工厂、实验室闪存和 SRAM 通过 UART 加载。器件无限期地等待 UART 加载代码。然后必须切换 SOP 位以将器件配置为功能模式。还将 JTAG 置于 4 线制模式。 |
| FUNCTIONAL_2WJ | 下拉 | 下拉 | 上拉 | Fn2WJ | 功能开发模式。在该模式下,开发人员可以使用 2 引脚 SWD。TMS 和 TCK 可用于调试器连接。 |
| FUNCTIONAL_4WJ | 下拉 | 下拉 | 下拉 | Fn4WJ | 功能开发模式。在该模式下,开发人员可以使用 4 引脚 JTAG。TDI、TMS、TCK 和 TDO 可用于调试器连接。CC3235MODx 和 CC3235MODAx MCU 的默认配置。 |
| UARTLOAD_FUNCTIONAL_4WJ | 下拉 | 上拉 | 下拉 | LDfrUART_FnWJ | 支持通过 UART 和功能模式加载闪存和 SRAM。MCU 引导加载程序尝试检测 UART 接收线上的 UART 中断。如果存在中断信号,则器件进入 UARTLOAD 模式,否则器件进入功能模式。TDI、TMS、TCK 和 TDO 可用于调试器连接。 |
| RET_FACTORY_IMAGE | 下拉 | 上拉 | 上拉 | RetFactDef | 切换模块复位后,MCU 引导加载程序将启动恢复出厂默认映像的过程。 |