CC3235MODx 和 CC3235MODAx MCU 包含两个具有以下特性的 UART:
- 可编程的波特率发生器允许速率高达 3Mbps
- 独立的 16 位 × 8 位 TX 和 RX FIFO 可减少 CPU 中断服务负载
- FIFO 长度可编程,包括提供传统双缓冲接口的 1 字节深的操作
- FIFO 触发深度有如下级别可选:1/8、1/4、1/2、3/4 或 7/8
- 标准的异步通讯位:起始位、停止位、奇偶校验位
- 生成和检测线路中断
- 完全可编程的串行接口特性:
- 可包含 5、6、7 或 8 个数据位
- 生成和检测偶校验位、奇校验位、粘着校验位或无校验位
- 生成 1 或 2 个停止位
- RTS 和 CTS 硬件流支持
- 提供标准的基于 FIFO 深度的中断以及发送结束中断
- 使用 µDMA 进行高效传输:
- 相互独立的发送通道和接收通道
- 当接收 FIFO 中有数据时产生单次请求;当接收 FIFO 到达预设的触发深度时产生猝发请求
- 当发送 FIFO 中有空闲单元时产生单次请求;当发送 FIFO 到达预设的触发深度时产生猝发请求
- 系统时钟用于生成波特时钟。