ZHCSKT8C February 2020 – December 2024 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
PRODUCTION DATA
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODx 或 CC3235MODAx 器件包含脚本编写功能,支持从主机处理器转移简单任务。使用简单和条件脚本,可以在内部处理重复性任务,从而使主机处理器保持低功耗状态。在某些情况下使用脚本程序发送数据包,这可降低代码占用空间和内存消耗。if-this-then-that 调节类型包括从 GPIO 翻转到发送数据包的任何内容。
条件脚本编写功能可分为不同的条件和操作。这些条件定义了何时触发操作。每个条件只能定义一项操作,但可以使用同一条件的多个实例,因此实际上可以为单个条件定义多项操作。总共可以定义 16 个条件和操作对。条件可以是简单条件,也可以是使用子条件的复杂条件(在子条件之间使用组合 AND 条件)。这些操作分为两种类型:可能在运行时发生的操作和仅在初始化阶段发生的操作。
以下操作只能在由预初始化条件触发时执行:
可以在运行时激活以下操作:
考虑以下限制: