ZHCSKT8C February 2020 – December 2024 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 说明 | °C/W(1) (2) | 气流 (m/s)(3) |
|---|---|---|---|---|
| T1 | RΘJC | 结点到外壳 | 11.4 | 不适用 |
| T2 | RΘJB | 结点到电路板 | 8.0 | 不适用 |
| T3 | RΘJA | 结点到环境空气 | 19.1 | 0 |
| T4 | 结至流动空气 | 14.7 | 1 | |
| T5 | 13.4 | 2 | ||
| T6 | 12.5 | 3 | ||
| T7 | ΨJT | 结点到环境空气 | 5.4 | 0 |
| T8 | 结至封装顶部 | 5.8 | 1 | |
| T9 | 6.1 | 2 | ||
| T10 | 6.5 | 3 | ||
| T11 | ΨJB | 结点到环境空气 | 6.8 | 0 |
| T12 | 结点到电路板 | 6.6 | 1 | |
| T13 | 6.6 | 2 | ||
| T14 | 6.5 | 3 |