ZHCSKT8C February 2020 – December 2024 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
PRODUCTION DATA
表 7-14 列出了软件休眠时序要求。
当该模块进入休眠状态时,内部 32.768kHz 晶振默认保持启用状态。
| 物品 | 名称 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THIB_MIN | 最短休眠时间 | 10 | ms | |||
| Twake_from_hib(1) | 硬件唤醒时间加上固件初始化时间 | 50(2) | ms | |||
| T_APP_CODE_LOAD | CC3235MODS 和 CC3235MODAS 的应用代码加载时间 | CC3235MODS 和 CC3235MODAS | 映像大小 (KB) × 1.7ms | |||
| CC3235MODSF 和 CC3235MODASF 的应用代码加载时间 | CC3235MODSF 和 CC3235MODASF | 映像大小 (KB) × 0.06ms | ||||
图 7-7 展示了从休眠状态唤醒的时序图。
图 7-7 从休眠状态唤醒时序图