ZHCSKT8C February 2020 – December 2024 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
PRODUCTION DATA
所有未使用的引脚都应按照表 6-4 中的说明进行配置。
| 功能 | 信号说明 | 引脚编号 | 可接受的做法 |
|---|---|---|---|
| GPIO | 通用输入或输出 | 在休眠模式下,唤醒 I/O 源极不应悬空。 在休眠和复位状态下,所有 I/O 引脚都将悬空。确保电路板上有上拉电阻器和下拉电阻器以保持 I/O 的状态。 将未使用的 GPIO 保持为 NC | |
| 无连接 | NC | 20、31(1)、33、39、41、45 | 未使用的引脚,保持为 NC。 |
| SOP | 通电检测配置 | 23、24、34 | 保持为 NC(模块在 SOP 线路上包含内部 100kΩ 下拉电阻器)。需要使用外部 10kΩ 上拉电阻器将这些引脚拉高。有关 SOP[2:0] 配置模式,请参阅节 8.11.1。 |
| 复位 | 器件的复位输入 | 切勿将复位引脚悬空 | |
| JTAG | JTAG 接口 | 如果未使用,则保持为 NC |