ZHCSTN5A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
该器件让 RVS 引脚上的输出时钟可与外部时钟或器件内部时钟同步。在这种情况下,在 SCLK 引脚上提供外部时钟。通过配置 SSYNC_CLK 位来完成此选择,如 SDO_CTL_REG 寄存器部分所述。图 5-7 和开关特性 表中提供了在外部 CLK 模式下使用 SRC 协议运行器件的时序图和规格。图 5-8 和开关特性 表中提供了在内部 CLK 模式下使用 SRC 协议运行器件的时序图和规格。