ZHCSTN5A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
通过对配置寄存器进行编程,从器件读取的数据同步到 SCLK 引脚上的外部时钟或内部器件时钟。有关详细信息,请参阅数据传输协议 部分。
在任何数据传输帧中,内部输出移位寄存器的内容都在 SDO-x 引脚上移出。任何帧 (F+1) 的输出数据由帧 F 中发出的命令和 DATA_VAL[2:0] 位的状态决定:
表 6-6 显示了已启用所有数据标志的输出数据字。
| DEVICE_ADDR_INCL = 1b,VDD_ACTIVE_ALARM_INCL = 1b,IN_ACTIVE_ALARM_INCL = 1b,RANGE_INCL = 1b,PAR_EN = 1b | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D[31:16] | D[15:12] | D[11:8] | D[7:6] | D[5:4] | D[3:2] | D[1:0] |
| 转换结果 | 器件地址 | ADC 输入范围 | AVDD 警报标志 | 输入警报标志 | 奇偶校验位 | 00b |
表 6-7 显示了仅启用部分数据标志的输出数据字。
| DEVICE_ADDR_INCL = 0b,VDD_ACTIVE_ALARM_INCL = 1b,IN_ACTIVE_ALARM_INCL = 0b,RANGE_INCL = 1b,PAR_EN = 1b | ||||
|---|---|---|---|---|
| D[31:16] | D[15:12] | D[11:10] | D[9:8] | D[7:0] |
| 转换结果 | ADC 输入范围 | AVDD 警报标志 | 奇偶校验位 | 00000000b |