ZHCSTN5A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
对器件的任何数据写入操作始终同步到 SCLK 引脚上提供的外部时钟。
该器件允许在任何器件编程操作期间读取或写入一个字节或两个字节(相当于半个字)。表 6-5 列出了器件支持的输入命令。与在一个操作中读取或写入两个字节相关的输入命令以 HWORD 为后缀。
对于任何 HWORD 命令,始终忽略 9 位地址的 LSB 并将其视为 0b。例如,无论为任何特定 HWORD 命令输入了地址 04h 还是地址 05h,器件始终在地址 04h 上执行命令。
| 操作码 B[31:0] | 命令首字母缩写词 | 命令描述 |
|---|---|---|
| 00000000_000000000_ 00000000_00000000 | NOP | 无操作 |
| 11000_xx_<9 位地址>_ <16 位数据>(1) | CLEAR_HWORD |
|
| 11001_xx_<9 位地址>_ 00000000_00000000 | READ_HWORD |
|
| 01001_xx_<9 位地址>_ 00000000_00000000 | 读取 |
|
| 11010_00_<9 位地址>_ <16 位数据> | 写入 |
|
| 11010_01_<9 位地址>_ <16 位数据> |
| |
| 11010_10_<9 位地址>_ <16 位数据> |
| |
| 11011_xx_<9 位地址>_ <16 位数据> | SET_HWORD |
|
| 所有其他输入命令组合 | NOP | 无操作 |
验证用于配置内部寄存器的所有输入命令(包括表 6-5 中列出的 CLEAR_HWORD、WRITE 和 SET_HWORD 命令)长度均为 32 位。如果在特定数据帧 F 中提供了这些命令中的任何一个,则该命令将在 CONVST/CS 信号的上升沿执行。