ZHCSTN5A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
只要为警报功能配置了 ALARM/SDO-1/GPO 引脚,该器件就会在该引脚上提供高电平有效警报输出。要在多功能引脚上启用警报输出,请将 SDO_CTL_REG 寄存器的 SDO1_CONFIG[1:0] 位设置为 01b。
该器件具有两种类型的警报功能:输入警报和 AVDD 警报。
当警报功能打开时,默认启用输入警报功能和 AVDD 警报功能。可通过分别对 RST_PWRCTL_REG 寄存器的 IN_AL_DIS 位和 VDD_AL_DIS 位进行编程来选择性地禁用这些警报功能。
每个警报(输入或 AVDD)都有两个关联的警报标志类型:活动 警报标志和已触发 警报标志。在 ALARM_REG 寄存器中读取所有警报标志。当触发关联警报时,设置这两个标志。在当前 ADC 转换结束时清除活动警报(如果警报情况仍然存在,则再次设置警报),但只有在读取 ALARM_REG 后才会清除已触发标志。
在每次转换结束时会在内部更新警报输出标志。在用户通过将 CONVST/CS 信号设为低电平来发起任何数据帧传输期间,读取这些输出标志。
以三种不同的方式读取警报输出标志。通过读取内部警报寄存器或通过在数据输出中附加警报标志,可使用警报输出引脚读取这些标志。
图 6-16 展示了器件报警功能的功能方框图。
图 6-16 警报功能原理图