ZHCSTN5A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
ADS868xW 采用输入警报和 AVDD 警报。对于输入警报,用户可对低阈值和高阈值进行编程,如果输入超出指定范围,则激活警报。输入警报还包括用户可编程的迟滞。本节重点介绍使用负温度系数 (NTC) 热敏电阻进行温度检测时如何应用用户可编程输入警报阈值和迟滞。
当温度升高时,NTC 热敏电阻的电阻会减小。当温度下降时,NTC 热敏电阻的电阻会增大。图 8-3 显示了放置在带有检测电阻的分压器电路中的 NTC 热敏电阻。在这个图中,VOUT 随着温度的升高而增大,并随着温度的降低而减小。在对温度敏感的应用中,监测温度是否过高或过低。设定和调整输入警报阈值,以提醒系统在运行时是否温度过高或异常冷却。
当温度在警报阈值附近波动时,温度可能会超出编程的限值,并连续多次回落到阈值。要防止因噪声或干扰引起警报误触发,请应用和调节施加到信号的迟滞。
确定温度是否接近警报高阈值。环境噪声可能会导致测得的电压短暂地超过此阈值。但实际温度不会超过预先确定的限值,因此会导致误报。如果温度超过预先确定的限值且电压短暂地超过警报高阈值,则不会在需要报警时发出警报。环境噪声会引起这种情况,导致测量的电压降至警报高阈值以下。通过应用和适当调整迟滞量,可以防止出现这些情况。此外,还提高了输入警报功能的抗噪性能,以便更准确地反映系统的温度条件。图 8-4 展示了应用迟滞时的警报功能。