ZHCSTN5A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
为了消除前端放大器和 PGA 增益电阻器的噪声,器件 AFE 电路在 PGA 输出端有一个二阶抗混叠 LPF。图 6-5 和图 6-6 分别显示了模拟抗混叠滤波器的幅值和相位响应曲线。为获得出色性能,抗混叠滤波器的 –3dB 截止频率通常设为 500kHz。滤波器性能在 ADC 支持的整个输入范围内保持恒定。