ZHCSTN5A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
此寄存器控制输入警报的迟滞和高阈值。
位 7-0、15-8、23-16 和 31-24 的地址分别为 24h、25h、26h 和 27h。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| INP_ALRM_HYST[7:0] | 保留 | ||||||||||||||
| R/W-00h | R-00h | ||||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| INP_ALRM_HIGH_TH[15:0] | |||||||||||||||
| R/W-FFFFh | |||||||||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-24 | INP_ALRM_HYST[7:0] | R/W | 00h | INP_ALRM_HYST[7:2] 位是输入警报的 6 位迟滞值。 将 INP_ALRM_HYST[1:0] 位设置为 00b。 |
| 23-16 | 保留 | R | 00h | 保留。读取返回 00h。 |
| 15-0 | INP_ALRM_HIGH_TH[15:0] | R/W | FFFFh | 这些位是用于比较的阈值。 |