ZHCSTN5A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
此寄存器控制从器件的 SDO-x 引脚发送数据时所用的数据协议。
位 7-0、15-8、23-16 和 31-24 的地址分别为 0Ch、0Dh、0Eh 和 0Fh。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 保留 | |||||||||||||||
| R-0000h | |||||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 保留 | GPO_VAL | 保留 | SDO1_ CONFIG [1:0] |
保留 | SSYNC_CLK | 保留 | SDO_ MODE[1:0] |
||||||||
| R-000b | R/W-0b | R-00b | R/W-00b | R-0b | R/W-<0>b | R-0h | R/W-<0>b | ||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-16 | 保留 | R | 0000h | 保留。读取返回 0h。 |
| 15-13 | 保留 | R | 000b | 保留。读取返回 000b。 |
| 12 | GPO_VAL | R/W | 0b | GPO 引脚上输出的 1 位值。 |
| 11-10 | 保留 | R | 00b | 保留。读取返回 00b。 |
| 9-8 | SDO1_CONFIG[1:0] | R/W | 00b | 两位配置 ALARM/SDO-1/GPO: 00b = SDO-1 始终处于三态;1 位 SDO 模式 01b = SDO-1 用作 ALARM;1 位 SDO 模式 10b = SDO-1 用作 GPO;1 位 SDO 模式 11b = SDO-1 与 SDO-0 结合来提供 2 位 SDO 模式 |
| 7 | 保留 | R | 0b | 保留。读取返回 0b。 |
| 6 | SSYNC_CLK(1) | R/W | 0b | 此位控制为源同步传输所选时钟的源。 0b = 外部时钟(无分频) 1b = 内部时钟(无分频) |
| 5-2 | 保留 | R | 0000b | 保留。读取返回 0000b。 |
| 1-0 | SDO_MODE[1:0] | R/W | 00b | 这些位控制器件的数据输出模式。 0xb = SDO 模式遵循与 SDI 相同的 SPI 协议;请参阅 SDI_CTL_REG 寄存器 10b = 无效配置 11b = SDO 模式,遵循 ADC 控制器时钟或源同步协议 |