图 8-8 展示了 ADS868xW 的 PCB 布局示例,其中采用单端输入配置且 AINM 连接到 GND。
- 将 PCB 分为模拟和数字部分。确保让模拟信号始终远离数字线路。这种布局有助于使模拟输入和基准输入信号远离数字噪声。在此布局示例中,模拟输入和基准信号路由到电路板的底部。此外,数字连接路由到电路板的顶部。
- 使用单一专用接地平面。
- 确保 ADS868xW 的电源纯净且具有合适的旁路配置。在模拟 (AVDD) 电源引脚附近使用额定值至少为 10V 的 1μF、X7R 级、0603 尺寸陶瓷电容器。为了对数字电源引脚 (DVDD) 去耦,请使用额定值至少为 10V 的 1μF、X7R 级、0603 尺寸陶瓷电容器。避免在 AVDD 和 DVDD 引脚和旁路电容器之间放置过孔。使用低阻抗短路径将所有接地引脚连接到接地平面。
- REFCAP 引脚使用了两个去耦电容器。第一个电容器是小型 1μF、0603 尺寸陶瓷电容器,放置在器件引脚旁,用于对高频信号去耦。第二个电容器为 10μF、0805 尺寸陶瓷电容器,为器件基准电路提供所需的电荷。为 10μF 电容器使用 ESR 小于 0.2Ω 的电容器。直接将两个电容器连接至器件引脚,引脚和电容器之间不能有任何过孔。
- 如果使用了器件的内部基准,则使用最小 4.7μF 的陶瓷电容器对 REFIO 引脚去耦。将电容器靠近器件引脚放置。