ZHCSTN5A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
此寄存器配置用于向器件写入数据的协议。
位 7-0、15-8、23-16 和 31-24 的地址分别为 08h、09h、0Ah 和 0Bh。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 保留 | |||||||||||||||
| R-0000h | |||||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 保留 | 保留 | SDI_MODE [1:0] |
|||||||||||||
| R-00h | R-000000b | R/W-<00>b | |||||||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-16 | 保留 | R | 0000h | 保留。读取返回 0000h。 |
| 15-8 | 保留 | R | 00h | 保留。读取返回 00h。 |
| 7-2 | 保留 | R | 000000b | 保留。读取返回 000000b。 |
| 1-0 | SDI_MODE[1:0] | R/W | 00b | 这些位选择从器件读取或写入器件时所用的协议。 00b = 标准 SPI 且 CPOL = 0 和 CPHASE = 0 01b = 标准 SPI 且 CPOL = 0 和 CPHASE = 1 10b = 标准 SPI 且 CPOL = 1 和 CPHASE = 0 11b = 标准 SPI 且 CPOL = 1 和 CPHASE = 1 |