ZHDS348 August 2026 ADS114S18 , ADS124S18
PRODUCTION DATA
REG_WRITE_FAULTn 标志指示是否发生了对无效寄存器地址的写入访问。无效寄存器地址被写入时会设置此标志,并在下一个寄存器写入命令时更新。
从无效寄存器地址读取不会设置此标志,但可通过读取命令的 SPI 帧内的地址指示位检测到。在这种情况下,地址指示字节读取 FFh。
器件不会检测是否将无效的寄存器页面地址写入 PAGE_POINTER 寄存器。但是,对无效寄存器页面的任何寄存器写入尝试都会触发 REG_WRITE_FAUTLn 标志。