ADS124S18
- 低功耗(低至 64µA)
- 宽电源电压范围:
- 模拟:1.74V 至 3.6V
- 数字:1.65V 至 5.25V
- 可编程增益:0.5 至 256
- 可编程数据速率(高达 128kSPS)和速度模式,用于权衡功耗和噪声性能
- 使用单周期趋稳数字滤波器在 20SPS 或 25SPS 下实现同步 50Hz 和 60Hz 抑制
- 具有 8 (ADS1x4S14) 或 18 (ADS1x4S18) 个独立可选输入的模拟多路复用器
- 双匹配可编程电流源
- 内部可编程电压基准:1.25V 或 2.5V,漂移为 35ppm/°C(最大)
- 内部 1%(最大)高精度振荡器
- 内部温度传感器
- 八个通用 I/O(可配置为推挽或开漏输出)
- 具有 24 个可独立编程配置、数字比较器 的序列发生器
- SPI 兼容接口,具有可选的 CRC 和菊花链功能
ADS1x4S1x 是精密低功耗 16 位和 24 位模数转换器 (ADC),提供了许多集成功能,可降低最常见传感器测量应用中的系统成本和元件数量。该器件通过灵活的输入多路复用器 (MUX)、低噪声可编程增益放大器 (PGA)、可编程低漂移电压基准、两个可编程激励电流源、振荡器和温度传感器实现多达 18 个模拟输入。
四种速度模式以及 3.9SPS 至 128kSPS 的可编程输出数据速率,可优化每种应用的功耗和噪声性能。
申请了解更多信息
完整的数据表需签署保密协议 (NDA) 后方可获取。立即申请
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADS1x4S1x 具有 PGA、电压基准、序列发生器、数字比较器和 SPI 的 16 位和 24 位、8 通道和 18 通道 128kSPS Δ-Σ ADC | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-28 | |
| 应用手册 | Designing Temperature Monitoring Systems with NTC and RTD. | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-5-16 | |
| 应用手册 | 使用精密 Delta-Sigma ADC 进行 RTD 断线检测 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-4-19 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADC-PHI-PRU-EVM — 用于将精密 ADC 评估模块连接到 TMDS64EVM 或 TMDS243EVM PRU 的适配器卡
ADC-PHI-PRU-EVM 适配器卡将 Sitara™ AM64x 系列处理器 (TMDS64GPEVM) 或 AM243x 系列 (TMDS243GPEVM) 微控制器 (MCU) 的开发平台连接到超过 25 个用于通信、数据采集和软件开发的精密模数转换器 (ADC) 评估模块 (EVM)。
ADC-PHI-PRU-EVM 将 ISSG-PRU 信号路由到相应的串行外设接口 (SPI) 和增强型 SPI (ESPI) 或并行 ADC 数据通信接口。该适配器卡通过两个跳线提供可配置性,可在串行或并行连接之间进行选择,还提供用户可选的功率和信号电平转换,以匹配精密 ADC EVM (...)
ADS124S18EVM-PDK — ADS124S18 评估模块
ADS124S18EVM 评估模块 (EVM) 允许用户通过串行外设接口 (SPI) 评估 ADS124S18 的功能。ADS124S18 是精密的低功耗 18 通道 128kSPS Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),具有灵活的输入多路复用器和低噪声可编程增益放大器 (PGA)。该 EVM 套件包含一块搭载 ADS124S18 器件的 ADS124S18EVM 板,以及一块配套的高精度 ADC 母板 (PAMB),该母板用作 USB 转 PC 的图形用户界面 (GUI) 通信桥接器,使计算机软件能够通过通用串行总线 (USB) 接口与 ADC (...)
ADC-TEMP-SENSOR-FW — Temperature-sensor firmware source files
此温度传感器线性化固件为测量大多数常见温度传感器(包括电阻温度检测器 [RTD]、热电偶、NTC 和 PTC 等热敏电阻、模拟温度传感器)和对其进行线性化提供了软件例程。
该软件包含支持在 ADC 和微处理器 (MCU) 之间通信的模数 (ADC) 硬件抽象层,将传感器数据线性转换为温度值的传感器 API,以及说明如何利用源代码通过传感器、精密 ADC 和 MCU 读取温度的示例。
ADS124S18-MSPM0-EXAMPLE-CODE — ADS124S18 和 MSPM0 代码示例
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
ADS1X4S1X-DESIGN — ADS1X4S1X - FULL DATASHEET
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TQFP (PBS) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。