ZHDS348 August 2026 ADS114S18 , ADS124S18
PRODUCTION DATA
STEPx_FLTR_OSR[4:0] 位设置 00000b 至 10000b 决定 Sinc3 或 Sinc4 滤波器的 OSR 设置。使用 STEPx_FLTR_MODE 位选择 Sinc 滤波器阶数(Sinc3 或 Sinc4)。与 Sinc3 滤波器相比,Sinc4 滤波器可产生更好的噪声性能,但会增加趋稳时间。当使用超过 10000b 的 STEPx_FLTR_OSR[4:0] 位设置时,STEPx_FLTR_MODE 位无效。
对于 STEPx_FLTR_OSR[4:0] 位设置 00000b 至 01100b,表 7-8 概述了各种速度模式生成的输出数据速率。数据速率与 fCLK 成比例缩放。
| OSR | 输出数据速率 (fDATA)(1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 速度模式 0 (fMOD = 32kHz) |
速度模式 1 (fMOD = 256kHz) |
速度模式 2 (fMOD = 512kHz) |
速度模式 3 (fMOD = 1.024MHz) |
|
| 8 | 4kSPS | 32kSPS | 64kSPS | 128kSPS |
| 16 | 2kSPS | 16kSPS | 32kSPS | 64kSPS |
| 24 | 1.33kSPS | 10.67kSPS | 21.33kSPS | 42.67kSPS |
| 32 | 1kSPS | 8kSPS | 16kSPS | 32kSPS |
| 64 | 500SPS | 4kSPS | 8kSPS | 16kSPS |
| 128 | 250SPS | 2kSPS | 4kSPS | 8kSPS |
| 256 | 125SPS | 1kSPS | 2kSPS | 4kSPS |
| 512 | 62.5SPS | 500SPS | 1kSPS | 2kSPS |
| 640 | 50SPS | 400SPS | 800SPS | 1.6kSPS |
| 1024 | 31.25SPS | 250SPS | 500SPS | 1kSPS |
| 2048 | 15.63SPS | 125SPS | 250SPS | 500SPS |
| 4096 | 7.81SPS | 62.5SPS | 125SPS | 250SPS |
| 8192 | 3.91SPS | 31.25SPS | 62.5SPS | 125SPS |
对于 STEPx_FLTR_OSR[4:0] 位设置 01101b 至 10000b,器件会根据所选速度模式调整 OSR 设置,以在四种速度模式中的每一种模式下实现 10SPS、16.7SPS、50SPS 或 60SPS 所需的输出数据速率。表 7-4 列出了每种速度模式的 OSR 设置。由于输出数据速率与时钟频率成正比,因此请使用内部振荡器或标称频率为 fCLK = 4.096MHz 的外部时钟来实现列出的数据速率。
该数字滤波器在 16.7SPS 和 50SPS 的输出数据速率下提供 50Hz 线路周期抑制。在 60SPS 下,数字滤波器提供 60Hz 线路周期抑制。在 10SPS 下,数字滤波器可抑制 50Hz 和 60Hz 的线路周期频率。有关该器件的 50Hz 和 60Hz 线路周期抑制功能的更多详细信息,请参阅50Hz 和 60Hz 线路周期抑制 部分。
| 输出数据速率(1) (fDATA) |
OSR | |||
|---|---|---|---|---|
| 速度模式 0 (fMOD = 32kHz) |
速度模式 1 (fMOD = 256kHz) |
速度模式 2 (fMOD = 512kHz) |
速度模式 3 (fMOD = 1.024MHz) |
|
| 10SPS | 3200 | 25600 | 51200 | 102400 |
| 16.7SPS | 1920 | 15360 | 30720 | 61440 |
| 50SPS | 640 | 5120 | 10240 | 20480 |
| 60SPS | 532 | 4256 | 8512 | 17024 |
Sinc 滤波器的频率响由方程式 9 给出。
其中:
表 7-5 列出了两个 Sinc 滤波器阶数的 –3dB 频率。
| SINC 滤波器阶数 | –3dB 频率 |
|---|---|
| Sinc3 | 0.262× fDATA |
| Sinc4 | 0.227× fDATA |
图 7-3 和图 7-4 显示了归一化为输出数据速率的 Sinc 滤波器的滤波器频率响应。Sinc 滤波器在输出数据速率的整数倍上具有无限衰减,但 fMOD 的整数倍除外,如图 7-4中所示。与所有数字滤波器一样,该频率响应以调制器频率 fMOD 的整数倍重复。在接近 n × fMOD(n = 1、2、3 等)的输入频率下,数字滤波器不会提供衰减。数据速率和滤波器陷波频率随 fMOD 而变化。
图 7-4 fMOD 的 Sinc4 频率响应 (OSR = 32)