ZHDS348 August 2026 ADS114S18 , ADS124S18
PRODUCTION DATA
在 3 线 SPI 模式下,意外的 SCLK 会导致帧错位,从而导致与主机的帧同步丢失。如图 7-40 所示,通过发送 SPI 重新对齐模式,无需器件复位即可重新同步 SPI。重新对齐模式在第 64 个 SCLK 出现,至少连续 63 个 1,后跟一个 0。第 65 个 SCLK 启动一个新的 SPI 帧。器件还可接受包含超过 63 个连续 1 后跟一个 0 的重新对齐模式。在这种情况下,新帧从在 0 之后 SCLK 上升沿开始。或者,可以通过切换 RESET 引脚或通过使用 通过 SPI 输入模式进行复位 部分中所述的复位模式完全复位 ADC。