ZHDS348 August 2026 ADS124S18
PRODUCTION DATA
器件还可通过 SPI 操作复位,方法是在 SDI 上输入特殊位模式。这种输入模式不遵循常规 SPI 命令格式。有两种输入模式可用于复位 ADC。
模式 1 包含至少 1023 个连续的 1,后跟一个 0。当最终零移入时,器件在 SCLK 的下降沿复位。此模式可用于 3 线或 4 线 SPI 模式。图 7-17 展示了模式 1 复位示例。
复位模式 2 仅适用于 4 线 SPI 模式。若要复位,请输入至少 1024 个连续的 1(无末尾零值),然后将 CS 置为高电平,此时会发生复位。当多个器件采用菊花链连接时,请使用模式 2。图 7-18 展示了模式 2 复位示例。
图 7-17 复位模式 1
图 7-18 复位模式 2