ZHDS348 August 2026 ADS114S18 , ADS124S18
PRODUCTION DATA
要启动序列发生器,请将 1b 写入 START 位或将 START 引脚设置为高电平。写入 STEP_INIT[4:0] 位字段的值决定了序列发生器为第一次转换选择的序列步骤配置。STEP_INIT[4:0] = 00000b 指向步骤配置页 0,而 STEP_INIT[4:0] = 10111b 指向最后一个可用的步骤配置页 23。图 9-4 说明了如何使用流程图启动序列发生器。
START 位在写入 CONVERSION_CTRL 寄存器的 SPI 帧的 CS 上升沿(4 线 SPI 模式)或最后一个 SCLK 下降沿(3 线 SPI 模式)生效。有关寄存器写入命令的 SPI 帧的详细信息,请参阅写入寄存器命令 部分。
将 STOP 位设置为 1b 或将 START 引脚设置为低电平以停止序列发生器。STOP_BEHAVIOR[1:0] 位决定序列发生器的停止方式。有关详细信息,请参阅 STOP_BEHAVIOR[1:0] 位字段说明。在序列发生器停止后,最后一次转换结果仍可读出。在断电模式下,只有器件复位后才会清除转换结果,或者在新转换结果可用时覆盖转换结果。
当序列发生器停止时,器件会根据 STBY_MODE 位设置返回至空闲或待机模式。STEP_INIT[4:0] 位字段决定了器件处于空闲或待机模式时使用的步骤配置页面,无论相应的步骤页面是否启用(会忽略 STEP_x_EN 位设置)。这意味着,当退出断电模式或转换停止时,器件会转换到由 STEP_INIT[4:0] 位字段确定的步骤页面配置。如果在待机或空闲模式下将 STEP_INIT[4:0] 指针设置为 18h 至 1Fh 之间的无效值,则步骤 23 的配置将生效。如果需要在空闲期间以特定方式配置 IDAC 或任何配置为数字输出的 GPIO 需要驱动特定的输出电平,则在序列发生器停止时选择适当的步骤页面非常重要。在空闲或待机模式下,STEP_INIT[4:0] 指针指向的页面上的寄存器位更改立即生效。
在控制序列发生器时,请记住以下器件行为: