航天与高可用性

航天&高可靠性时钟&定时产品

高性能时钟与计时产品,适合任务关键型应用。

航天

领先的 QML V 类耐辐射 (RHA) 产品,符合航天飞行的要求。

增强型产品

业界最广泛的坚固型 IC 产品组合,专为 -55 至 125°C 的恶劣环境打造。

QML 与高温

QML Q 类陶瓷耐高温(最高 210°C)产品,适合军事和工业应用。

 

CDCM7005-SP

抗辐射 2.2GHz 时钟同步器和抖动消除器

SN55LVCP22-SP

抗辐射 1Gbps 2x2 交叉点交换机

下载 TI QML V 类时钟和定时产品的辐射报告。

深入了解 TI 的耐辐射和 QML-V 解决方案。

查看 TI 的整个时钟与定时产品系列,从时钟缓冲器和时钟发生器到超低抖动振荡器。