DIP-ADAPTER-EVM
DIP 适配器评估模块
DIP-ADAPTER-EVM
概述
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
特性
- 简化 SMT IC 的原型设计
- 支持 6 种常见封装类型
- DIP-Adapter-EVM 板包含 36 个可拆卸测试板(每个支持的封装类型 6 个测试板)
- 端子板、Samtec 部件号 TS-132-G-AA (2x)
I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器
串联电压基准
数字温度传感器
模拟开关和多路复用器
模拟电流检测放大器
比较器
温度开关
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2