OPAMPEVM-MSOPTSSOP

采用 MSOP/TSSOP 封装的用于单路/双路/四路运算放大器且具有/没有关断功能的通用 EVM

OPAMPEVM-MSOPTSSOP

立即订购

概述

The OPAMPEVM-MSOPTSSOP is a general purpose blank circuit board that simplifies evaluation of surface-mount op amps. The evaluation module board design allows many different circuits to be constructed easily and quickly. The board has three separate circuit development areas that can be snapped apart and separated. This board supports MSOP-8, MSOP-10, TSSOP-14 and TSSOP-16 packages. See the OPAMPEVM-MSOPTSSOP Users Guide for additional information.

比较器
TLV1704-SEP 采用增强型航天塑料的 2.2V 至 36V 耐辐射微功耗四通道比较器

 

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA2356-EP 增强型产品 2.5V、200MHz GBW、CMOS 双路运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

OPAMPEVM-MSOPTSSOP — 采用 MSOP/TSSOP 封装的用于单路/双路/四路运算放大器且具有/没有关断功能的通用 EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Universal Operational Amplifier Single, Dual, Quad (MSOP/TSSOP) 1999年 10月 22日
证书 OPAMPEVM-MSOPTSSOP EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) 2001年 3月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频