采用 SOIC 封装的用于单路/双路/四路运算放大器且具有/没有关断功能的通用 EVM OPAMPEVM-SOIC (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon Download - PDF Icon

描述

The OPAMPEVM-SOIC is a general purpose blank circuit board that simplifies evaluation of surface-mount op amps. The evaluation module board design allows many different circuits to be constructed easily and quickly. The board has three separate circuit development areas that can be snapped apart and separated. This board supports SOIC-8, SOIC-14 and SOIC-16 packages. See the OPAMPEVM-SOIC Users Guide for additional information. Note: These boards are unpopulated, so remember to order your op amp device samples.

包含项目

OPAMPEVM-SOIC board made up of three coupon boards, one each for different channel counts as listed below:

  • Single Channel: SOIC-8
  • Dual Channel: SOIC-14
  • Quad Channel: SOIC-16

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

OPAMPEVM-SOIC:
Universal EVM for Single/Dual/Quad OpAmps with/without Shutdown in SOIC Packages

$5.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 20 2001年 3月 20日
PDF 457 2001年 3月 20日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 3 )

名称 器件型号 工具类型
DIP 适配器评估模块  DIP-ADAPTER-EVM  评估模块和开发板 
通用仪表放大器 EVM (SO8)  INAEVM-SO8  评估模块和开发板 
通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块  DIYAMP-EVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
OPA4277-SP  高精度运算放大器  运算放大器 (op amps) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章