OPA2333 1.8V、17µA、双通道、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

OPA2333 (正在供货)

1.8V、17µA、双通道、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器

1.8V、17µA、双通道、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器 - OPA2333
 

Recommended alternative parts

To achieve faster, more accurate signal conditioning with a 10MHz, zero-drift (5µV max Vos, 0.005µV/°C drift), RRIO op amp, upgrade to OPA388

描述

CMOS 型OPAx333系列运算放大器使用专有自动校准技术,以提供极低的失调电压(10µV,最大值),同时随时间推移和温度变化实现接近于零的漂移。这些高精度、低静态电流微型放大器可提供高阻抗输入(共模范围超出电源轨电压 100mV)和轨至轨输出(摆幅低于电源轨电压 50mV 以内)。可以使用低至 1.8V (±0.9V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源。这些器件针对低电压、单电源运行进行了优化。

OPAx333 系列提供出色的 CMRR,而不存在与传统互补输入级关联的交叉。该设计可在驱动模数转换器 (ADC) 的过程中实现优异的性能,而不会降低微分线性。

OPA333(单通道版本)可提供 5 引脚 SOT-23、SOT 以及 8 引脚 SOIC 封装,而 OPA2333(双通道版本)可提供 8 引脚 VSON、SOIC 和 VSSOP 封装。所有版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 125°C。

特性

  • 低失调电压:10µV(最大值)
  • 零漂移:0.05µV/°C(最大值)
  • 0.01Hz 至 10Hz 噪声:1.1µVPP
  • 静态电流:17µA
  • 单电源供电
  • 电源电压:1.8V 至 5.5V
  • 轨到轨输入/输出
  • 微型封装:SC70 和 SOT23

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)

 
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA2333
2    
1.8    
5.5    
0.35    
0.16    
In
Out    
0.01    
0.02    
0.017    
55    
130    
Catalog    
-40 to 125    
SOIC
SON
VSSOP    
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    
200    
5    
EMI Hardened
Small Size
Zero Drift    
CMOS    

其它合格版本 OPA2333

版本 器件型号 定义
汽车电子 OPA2333-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件
高温 OPA2333-HT 用于严苛环境下的高温产品

WEBENCH® Designer OPA2333

Amplifier Topology
 Non-inverting
 Inverting
Desired Power Supply Voltage
Positive Supply (Vcc):  V
Negative Supply (Vee):  V
Allowed Power Supply(Vcc-Vee) = 1.8 to 5.5 V
Desired Input and Output Requirements
  Min Max
Vin  V  V
Vout  V  V
Minimum Temperature = -40.0 °C
Maximum Temperature = 125.0 °C