高侧 V-I 转换器,0 至 2 V 输入,0 mA 至 100 mA 输出,1% 精度 TIPD102 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此验证设计可为接地基准负载提供经过良好调节的电流,可用于传动器、传感器、电机和许多其他应用。该设计利用双级方法,允许高侧电流源接受接地基准输入。第一级使用运算放大器和 n 通道 MOSFET 将接地基准输入转换为电源基准信号。电源基准信号驱动用于控制 p 通道 MOSFET 栅极的第二级运算放大器以调整负载电流。因为 OPA2333 具有低的静态电流、轨至轨输入/输出以及零漂移斩波器技术,因此该设计的两个级都使用 OPA2333。轨至轨输入级包括高于两个电源轨的电压,因此,在用作第一级的低侧灌电流或用作第二级的高侧源时不会出现损失或“死区”。轨至轨输出可确保运算放大器能够成功关闭有源器件,确保了低的零标电流。零漂移架构可在温度范围内实现高精度 DC 性能。

请参阅更多 TI 高精度设计

特性
  • 将电压转换为电流:0 至 2 V,0 mA 至 100 mA
  • 误差小于 0.1%
  • 使用轨至轨输入双通道运算放大器的单电源解决方案
  • 两个轨具有良好的恒流输出电压
  • 此设计可形成允许 GND 基准负载的电流源
  • 使用 OPA2333 运算放大器,具有出色的 DC 性能和温度漂移
     

      此验证设计包括:

    • 原理
    • 组件选择
    • TINA-TI 仿真
    • 原理图和印刷电路板布局
    • 验证和测量的性能
    • 修改选项

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
OPA2333  1.8V、17µA、双通道、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
OPA2333 下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 704 2013年 9月 19日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 66 2013年 9月 20日
ZIP 399 2013年 9月 19日
PDF 96 2013年 9月 19日
相关工具与软件

开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序  TINA-TI  电路设计和仿真 

软件 (2)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章