OPA2180 0.1 uV/°C 漂移、低噪声、轨至轨输出、36V 零漂移运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

OPA2180 (正在供货)

0.1 uV/°C 漂移、低噪声、轨至轨输出、36V 零漂移运算放大器

0.1 uV/°C 漂移、低噪声、轨至轨输出、36V 零漂移运算放大器 - OPA2180
 

描述

OPA180,OPA2180 和 OPA4180 运算放大器使用零漂移技术,在时间和温度范围内同时提供低偏移电压 (75μV) 和接近零的漂移。 这些微型的、高精度、低静态电流放大器提供高输入阻抗和摆幅在
电源轨的 18mV 范围内的轨到轨输出。 输入共模范围包括负电源轨。 单电源或者双电源可在 4.0V 至 36V(±2V 至 ±18V)的范围内使用。

双通道版本采用超薄型小外形尺寸 (VSSOP)-8 和小外形集成电路 (SOIC)-8 封装。 四通道版本采用 SOIC-14 和薄型小外形尺寸 (TSSOP)-14 封装。 所有器件版本的额定工作温度范围为 -40°C 至 105°C。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

特性

  • 低偏移电压:75μV(最大值)
  • 零漂移:0.1μV/°C
  • 低噪声:10 nV/√Hz
  • 极低 1/f 噪声
  • 出色的直流精度:
    • 电源抑制比 (PSRR);126dB
    • 共模抑制比 (CMRR):114dB
    • 开环路增益 (AOL):120dB
  • 静态电流:525µA(最大值)
  • 宽电源电压:±2V 至 ±18V
  • 轨到轨输出:
    输入包括负电源轨
  • 低偏置电流:250pA(典型值)
  • 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
  • 尺寸封装

应用范围

  • 桥式放大器
  • 应力计
  • 测试设备
  • 变频器应用
  • 温度测量
  • 电子称
  • 医疗仪表
  • 电阻式温度检测器
  • 精密有源滤波器

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)

 
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA2180 OPA2180-Q1 OPA2187 OPA2188 OPA2189
2     2     2     2     2    
4     4     4.5     4     4.5    
36     36     36     36     36    
2     2     0.55     2     14    
0.8     0.8     0.2     0.8     20    
In to V-
Out    
In to V-
Out    
In to V-
Out    
In to V-
Out    
In to V-
Out    
0.075     0.075     0.01     0.025     0.003    
0.1     0.1     0.005     0.03     0.005    
0.45     0.45     0.1     0.385     1.3    
10     10     20     8.8     5.2    
114     114     114     114     168    
Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 125     -40 to 105     -40 to 125    
SOIC
VSSOP    
VSSOP     SOIC
VSSOP    
SOIC
VSSOP    
SOIC
VSSOP    
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    
1000     1000     350     850     300    
18     18     30     18     65    
EMI Hardened
Zero Drift    
EMI Hardened
Zero Drift    
EMI Hardened
Zero Drift    
EMI Hardened
Zero Drift    
EMI Hardened
High Cload Drive
Zero Drift    
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS    

其它合格版本 OPA2180

版本 器件型号 定义
汽车电子 OPA2180-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件

WEBENCH® Designer OPA2180

Amplifier Topology
 Non-inverting
 Inverting
Desired Power Supply Voltage
Positive Supply (Vcc):  V
Negative Supply (Vee):  V
Allowed Power Supply(Vcc-Vee) = 4.5 to 36.0 V
Desired Input and Output Requirements
  Min Max
Vin  V  V
Vout  V  V
Minimum Temperature = -40.0 °C
Maximum Temperature = 105.0 °C