双向电池初始化系统电源板参考设计 PMP40182 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

This reference design is a battery initialization reference design solution for automotive and battery applications. The module enables a high efficiency single stage conversion for charging and discharging the battery. This design features a 0.1% accurate current control loop using the high performance INA225 current sense amplifier. The design was achieved in a compact form factor (40mmX143mmX20mm). 

特性
  • S.R. buck/boost topology for both charge/discharge
  • Extra high efficiency up to 94%
  • High current accuracy 0.1% and good linearity
  • Discrete solution is easy for re-design
  • Interface reserved for MCU control and measurement

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP40182.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)11
Vin (Max) (V)14
Vout (Nom) (V)4
Iout (Max) (A)10
Output Power (W)40
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Synchronous
Buck- Synchronous

TI 器件 (11)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD16570Q5B  CSD16570Q5B,25V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 不可用
CSD18502Q5B  40V,N 通道 NexFET 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 不可用
INA225  可编程增益电流并联监视器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5060  具有低静态电流的高侧保护控制器  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5106  具有可编程死机时间的 100V 半桥接闸极驱动器  门驱动器  样片或购买 不可用
OPA180  0.1μV/°C 漂移,低噪声,轨到轨输出,36V,零漂移 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA2180  0.1 uV/°C 漂移、低噪声、轨至轨输出、36V 零漂移运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF5020  低噪声、极低漂移、高精度电压基准  电压参考  样片或购买 不可用
TL331  高压单路差动比较器  放大器  样片或购买 不可用
TL594  PWM 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 不可用
TS5A3159A  具有断电保护功能的 1 通道 2:1 模拟开关  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
INA225 下载 下载
LM5060 下载 下载
LM5106 下载 下载
下载 下载
OPA180 下载
下载 下载
下载
OPA2180 下载 下载
下载 下载
REF5020 下载 下载
下载 下载
TL331 下载 下载
TL594 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TS5A3159A 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 634 2017年 5月 30日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 412 2017年 5月 30日
ZIP 26 2017年 5月 30日
PDF 1584 2017年 5月 30日
PDF 309 2017年 5月 30日
PDF 67 2017年 5月 30日
PDF 305 2017年 5月 30日
相关工具与软件

参考设计  ( 2 )

名称 Part Number 工具类型
双向电池初始化系统控制板参考设计  PMP40280  TI Designs
适用于高电流应用的电池测试仪参考设计  TIDA-01040  TI Designs

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章