INA210 26V、双向、零漂移、高精度、低侧/高侧、电压输出电流分流监控器 | 德州仪器 TI.com.cn

INA210 (正在供货)

26V、双向、零漂移、高精度、低侧/高侧、电压输出电流分流监控器

26V、双向、零漂移、高精度、低侧/高侧、电压输出电流分流监控器 - INA210
 

描述

INA21x 为电压输出、分流监控器(也称作电流感测放大器)。该器件通常可针对系统优化提供过流保护和精密电流测量,还常用于闭环反馈电路。该系列器件可感测分流电阻在 –0.3V 至 26V 共模电压范围内的压降,与电源电压无关。共有 6 种固定增益可供选用:50V/V、75V/V、100V/V、200V/V、500V/V 或 1000V/V。该系列器件采用零漂移架构,偏移较低,因此在进行电流感测时能够将分流电阻两端的最大压降保持在 10mV 满量程以下。

该系列器件可由电压为 2.7V 至 26V 的单电源供电,最大电源流耗为 100µA。所有器件版本均在 -40°C 至 +125°C 的扩展运行温度范围内
额定运行,采用 SC70 和 UQFN 封装。

特性

  • 宽共模电压范围:-0.3V 至 26 V
  • 偏移电压:±35µV(最大值,INA210)
    (可实现低至 10mV 满量程的分流压降)
  • 精度:
    • 增益误差(最大过热误差):
      • ±0.5%(版本 C)
      • ±1%(版本 A 和 B)
    • 0.5µV/°C 偏移漂移(最大值)
    • 10ppm/°C 增益漂移(最大值)
  • 增益选择:
    • INA210:200 V/V
    • INA211:500 V/V
    • INA212:1000 V/V
    • INA213:50 V/V
    • INA214:100 V/V
    • INA215:75 V/V
  • 静态电流:100µA(最大值)
  • SC70 和薄型 UQFN 封装:所有型号

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出

 
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA210 INA190 INA199
26     40     26    
-0.3     -0.1     -0.1    
35
60
100    
15
20
25    
150    
0.1     0.05     0.1    
100
1000
200
50
500
75    
100
200
25
50    
50    
0.5     0.3     1    
10     5     10    
105     120     100    
80
40
30
14
7
4    
40
37
35
30
20    
80
30
14    
26     5.5     26    
2.7     1.7     2.7    
0.115     0.07     0.115    
1     1     1    
Bi-directional
Low-side Capable    
Bi-directional
Low-side Capable    
Bi-directional
Low-side Capable    
Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
SC70
UQFN    
UQFN     SC70
UQFN    
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN)    
10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN)     6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN)    

其它合格版本 INA210

版本 器件型号 定义
汽车电子 INA210-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件

INA210 Error Analysis

0.001m ≤ 
 mOhm ≤ 100m
0.0001 ≤ 
A
A ≤ 100 
2.7 ≤ 
V ≤ 26
-0.3 ≤ 
V ≤ 26
-40 ≤ 
C ≤ 125