ZHCSGU0 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
HS | 输入电压 | 600 | V | ||
VCC | 电源电压 | 11.25 | 15 | 26 | V |
HB - HS | 驱动器自举电压 | 10 | 12 | 16 | V |
CB | 从 HB 到 HS 的陶瓷旁路电容器 | 0.1 | 5 | µF | |
CRVCC | RVCC 引脚去耦电容器 | 4.7 | µF | ||
IRVCCMAX | RVCC 最大输出电流 (1) | 100 | mA | ||
TA | 运行环境温度 | -40 | 125 | °C |