ZHCSGU0 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
VCC 电容器的大小应基于系统需要的总启动电荷进行调节。启动电荷将大部分由栅极驱动器电路使用。因此,通过启动开关频率、MOSFET 栅极电荷和软启动时间可以估测总启动电荷。
假设系统需要的总启动电荷如Equation 73 中所示
在 PFC 和 LLC 启动阶段,允许的最大 VCC 降压为
需要的最小 VCC 电容器:
选择 110µF 电容器。