ZHCSGU0 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
软启动编程和突发模式阈值编程在一个引脚 - LL/SS 上多路复用。此外,当发生 ZCS 区运行时,通过电阻器将此引脚下拉至接地,以增加开关频率。
内部恒定电流源给软启动电容器充电,生成软启动命令。软启动周期在充电升压阶段完成后立即开始,当 FBreplica 低于 SS 引脚电压时结束。
软启动完成后,SS 电压由 AVDD 取代,发送到 FB 链。然后使用 LL/SS 引脚生成突发模式阈值。在 UCC256303 中,我们尝试在整个输入电压范围内维持相同的突发模式功率电平。这可以通过使用检测到的 BLK 电压自适应地更改突发模式阈值来完成。
编程电阻器输出提供两个方面的自由,以设置突发模式阈值以及阈值如何随 BLK 电压的变化而变化。编程正确时,功率级将始终在特定的输出电流电平进入突发模式,极大地减轻了系统优化工作。