ZHCSGU0 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
LLC 转换器拓扑不需要输出滤波器,但一个小型二级滤波电感器可能有助于降低峰间输出噪声。假设输出电容器承载整流器的全波输出电流,则电容器额定纹波电流为:
对 12V 输出电压使用 20V 额定电压:
电容器的 RMS 额定电流为:
采用导电聚合物技术的固态铝电容器具有较高的额定纹波电流,在这里是一个不错的选择。一个电容器的额定纹波电流可能不足,因此经常并联多个电容器。
LLC 级输出的纹波电压是流经电容器的交流电流大小的函数。要估测此电压,假定所有电流(包括负载中的直流电流)均流经滤波电容器。
电容器规格为: