ZHCSGU0 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
电容区为 LLC 运行区,当开关频率增加时,电压增益增加。也称为 ZCS 区。由于以下两个原因,应避开电容模式运行:
为了确保不发生电容区运行,我们首先应该依赖于转换完成信号。如果检测到转换完成信号,则说明相对的体二极管肯定没有导通,且要打开下一个 FET。如果没有检测到转换,则使用 IPolarity 信号。在下一次 IPolarity 触发事件时将打开下一个栅极。IPolarity 触发表示电容运行周期已经结束。谐振电流反向,并开始给开关节点放电。当电容运行周期结束后,系统进入高频振荡阶段,此时的振荡频率由电路中的寄生元件确定。在此阶段,体二极管不再导通,且允许打开下一个栅极。
但是在高频振荡阶段,谐振电流可能较小,导致 IPolarity 检测缺失。在这种情况下,将在最大死区时间计时器过期时打开下一个栅极。
除了防止在相对的体二极管导通过程中打开下一个栅极外,还强制提升开关频率,直到在周期中无法检测到电容区运行
电容区检测通过校验 HSON 或 LSON 下降沿的谐振电流极性来完成。如果 LSON 下降沿的谐振电流为正,或 HSON 下降沿的谐振电流为负,则波形发生器中的 ZCS 信号转为高电平。ZCS 信号将保持高电平,直到在半个周期中不发生电容区运行。
强制提升开关频率通过一个接地电阻器下拉 SS 引脚的方式完成。在 SS 引脚部分将详细讨论。
下方是电容区阻止算法的流程图: