ZHCSGU0 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
输入电压 | HB | –0.3 | 640 | V |
BLK,FB,LL/SS | –0.3 | 7 | V | |
VCR | –0.3 | 7 | V | |
HB - HS | –0.3 | 17 | V | |
VCC | –0.3 | 30 | V | |
BW,ISNS | -5 | 7 | V | |
RVCC 输出电压 | DC | -0.3 | 17 | V |
HO 输出电压 | DC | HS – 0.3 | HB + 0.3 | V |
瞬态,小于 100ns | HS - 2 | HB + 0.3 | ||
LO 输出电压 | DC | –0.3 | RVCC + 0.3 | V |
瞬态,小于 100ns | –2 | RVCC + 0.3 | ||
悬空接地压摆率,dVHS/dt | -50 | 50 | V/ns | |
HO、LO 脉冲电流,IOUT_PULSED | –0.6 | 1.2 | A | |
结温范围,TJ | –40 | 150 | °C | |
贮存温度范围,Tstg | –5 | 150 | ||
引线温度 | 焊接,10 秒 | 300 | ||
回流焊 | 260 |