ZHCSGU0 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
该部分电路由 3 个元件组成:
选择低电平块具有两个输入。第一个输入是 FBreplica。第二个输入是在 AVDD 和 SS 引脚电压之间进行选择。该模块的另外一个输出是两个输入中较低的输入。
多路复用器在 SS 和 AVDD 之间进行选择。该选择以 SSEnd(软启动端)信号为依据,该信号是 SS 控制块的输出。当 SS 高于 FBreplica 时,SSEnd 为高电平,软启动流程已经由状态机进行初始化,且不存在 ZCS 条件。在软启动结束后切换到 AVDD 有助于确保在非软启动或非 ZCS 故障条件期间,始终通过选择低电平块发送 FBreplica 信号。它还释放 SS 引脚以执行另外一个功能 - 轻负载阈值编程。
在出现 ZCS 故障时,SS 控制块处理 SS 电容器充电和放电。当发生 ZCS 时,它会将 SSEnd 信号复位,通过下拉 SS 引脚提高开关频率的作用可以经过选择低电平块进行传递。SS 控制块输入和输出之间存在如下关系: