ZHCSGU0 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tr(LO) | 上升时间 | 10% 至 90%,1nF 负载 | 18 | 35 | 50 | ns |
tf(LO) | 下降时间 | 10% 至 90%,1nF 负载 | 15 | 25 | 50 | ns |
tr(HO) | 上升时间 | 10% 至 90%,1nF 负载 | 18 | 35 | 50 | ns |
tf(HO) | 下降时间 | 10% 至 90%,1nF 负载 | 15 | 25 | 50 | ns |
tDT(min) | 最小死区时间 (1) | 100 | ns | |||
tDT(max) | 最大死区时间(死区时间故障) (1) | 150 | µs | |||
tON(min) | 最小栅极打开时间 (1) | 250 | ns | |||
tON(max) | 最大栅极打开时间 (1) | 14.5 | µs |