ZHCSGU0 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
谐振电容器电压感应引脚通过电容分压器感应谐振电容器电压。在器件内,两个完全匹配的控制电流源连接到 VCR 引脚,以生成频率补偿斜坡。两个电流源的开/关控制信号来自波形发生器块。
在波形发生器 IDLE 状态期间或在启动前,应将 VCR 节点短接到 Vcm。该操作将有助于减小启动峰值电流,且有助于 VCR 电压在突发模式期间快速稳定。
Figure 27 中显示了斜坡电流开/关顺序。斜坡电流始终开启。它在高侧打开或低侧打开信号下降沿变向。
在 VCR 引脚上,使用电容分压器混合谐振电容器波形和补偿斜坡波形。调节外部电容大小可以更改电荷控制和直接频率控制的分配。假设电容分压器分压后的谐振电容器电压为 Vdiv,则补偿斜坡电流在 VCR 引脚上产生的电压为 Vramp。如果 Vdiv 远远大于 Vramp,则控制方法与电荷控制类似,控制力度与一个开关周期的输入电荷成比例。如果 Vramp 远远大于 Vdiv,则控制方法与直接频率控制类似,控制力度与开关频率成比例。通过调整 Vdiv 和 Vramp 之间的比值可实现最佳瞬态响应。