ZHCSGU0 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
ISNS 引脚通过高压电容器连接到谐振电容器。电容器 CISNS 和电阻器 RISNS 构成一个微分器。谐振电容器电压进行差分后,得到谐振电流。差分信号为交流电,并且进入正向电流和负向电流。要感应过零,使用运算放大器加法器对信号进行电平移位。IPolarity 比较器检测谐振电流的方向。数字状态机在 IPolarity 上实现消隐时间 - 在开始的 400ns 死区时间期间的 IPolarity 沿被忽略。
OCP2 和 OCP3 阈值以平均输入电流为基准。要获得平均输入电流,微分器输出与高侧开关打开信号 HSON 多路复用:当高侧开关处于打开状态时,多路复用器输出为微分器输出;当高侧开关处于关闭状态时,多路复用器输出为 0。然后使用低通滤波器对多路复用器输出进行平均。滤波器输出是检测到的平均输入电流。请注意,多路复用器需传递正电压和负电压。OCP2 和 OCP3 故障分别计时 2ms 和 50ms。仅当 OCP2/OCP3 比较器连续 2ms 或 50ms 输出高电平时,才会激活故障。
OCP1 阈值在峰值谐振电流上设定。ISNS 引脚上的电压直接与 OCP1 阈值 OCP1Th 比较。每个周期中在正半周期对峰值谐振电流进行校验。仅当检测到 4 个连续的 OCP1 事件周期时,才会激活 OCP1 故障。在启动过程中,忽略前 15 个周期的 OCP1 比较器输出。