ZHCSGU0 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
RVCC 电容器需至少是引导电容器的 5 倍。此外,RVCC 电容器的大小取决于 RVCC LDO 的稳定性。如果 RVCC 上的负载较轻,可以使用较小的电容器。负载越大,需要的电容器越大。在典型系统中,RVCC LDO 为 PFC 和 LLC 栅极驱动器提供电源。下图显示不同负载电流下 RVCC LDO 相补角和 RVCC 电容器之间的关系最差的情况。RVCC 电容器的大小应以下图为依据。