ZHCSGU0 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
Table 8 对设计规格进行了汇总。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输入特性 | ||||||
直流电压范围 | 340 | 390 | 410 | VDC | ||
交流电压范围 | 85 | 264 | VAC | |||
交流电压频率 | 47 | 63 | Hz | |||
输入直流 UVLO 打开 | 320 | VDC | ||||
输入直流 UVLO 关闭 | 140 | VDC | ||||
输入直流电流 | 输入 = 340VDC,满负载 = 10A | 0.383 | A | |||
输入直流电流 | 输入 = 390VDC,满负载 = 10A | 0.331 | A | |||
输入直流电流 | 输入 = 410VDC,满负载 = 10A | 0.315 | A | |||
输出特性 | ||||||
输出电压,VOUT | 无负载至满负载 | 12 | VDC | |||
输出负载电流,IOUT | 340VDC 至 410VDC | 10 | A | |||
输出电压纹波 | 390VDC 且满负载 = 10A | 130 | mVpp | |||
系统特性 | ||||||
开关频率 | 53 | 160 | kHz | |||
峰值效率 | 390VDC,负载 = ??A | 92.9 | ||||
工作温度 | 自然对流 | 25 | ºC |