ZHCSGU0 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电源电压 | ||||||
VCCStartExt | 在外部偏置模式中,栅极高于此电平时打开开关 | 10.5 | V | |||
电源电流 | ||||||
ICCSleep | 突发关闭周期期间从 VCC 电压轨获取的电流 | VCC = 15V | 600 | 645 | 750 | µA |
ICCRun | 栅极开关时从 VCC 引脚获取的电流。不包括栅极电流 | VCC = 15V,最大死区时间 | 1.70 | 2.2 | 2.80 | mA |
稳压电源 | ||||||
VRVCC | 稳压电源电压 | VCC = 15V | 11.60 | 12 | 12.40 | V |
VRVCC | VCC = 11.25V,ICC = 30mA | 10.7 | V | |||
VRVCCUVLO | RVCC 欠压锁定电压 (1) | 7 | V | |||
BULK 电压检测 | ||||||
VBLKStart | 允许 LLC 打开开关的输入电压 | 电压上升 | 2.99 | 3.05 | 3.095 | V |
VBLKStop | 强制 LLC 停止运行的输入电压 | 电压下降 | 2.13 | 2.17 | 2.23 | V |
VBLKOVRise | 导致开关关闭的输入电压 | 电压上升 | 3.94 | 4.03 | 4.11 | V |
VBLKOVFall | 导致开关重新打开的输入电压 | 电压下降 | 3.64 | 3.76 | 3.86 | V |
反馈引脚 | ||||||
RFBInternal | 内部下拉电阻器值 | 81.5 | 100.4 | 119.5 | kΩ | |
IFB | FB 内部电流源 | 139.7 | 163.6 | 184.7 | µA | |
f-3dB | 反馈链 -3dB 截止频率 (2) | 1 | MHz | |||
谐振电流感应 | ||||||
VISNS_OCP1 | OCP1 阈值 | 3.97 | 4.03 | 4.07 | V | |
VISNS_OCP1_SS | 软启动期间的 OCP1 阈值 (1) | 5 | V | |||
VISNS_OCP2 | OCP2 阈值 | 0.68 | 0.84 | 0.99 | V | |
VISNS_OCP3 | OCP3 阈值 | 0.49 | 0.64 | 0.79 | V | |
TISNS_OCP2 | 在触发 OCP2 前,平均输入电流需持续超过 OCP2 阈值的时间 (1) | 2 | ms | |||
TISNS_OCP3 | 在触发 OCP3 前,平均输入电流需持续超过 OCP3 阈值的时间 (1) | 50 | ms | |||
VIpolarityHyst | 谐振电流极性检测迟滞 | 16.9 | 30.7 | 44.7 | mV | |
nOCP1 | 在触发 OCP1 故障前的 OCP1 周期数 (1) | 4 | ||||
谐振电容器电压感应 | ||||||
VCM | 内部共模电压 | 2.91 | 3.02 | 3.14 | V | |
IRAMP | 频率补偿斜坡电流源值 | 1.63 | 1.84 | 2.10 | mA | |
IMismatch | 上拉和下拉斜坡电流源不匹配 (3) | –1.25% | 1.25% | |||
软启动 | ||||||
ISSUp | 从 SS 引脚输出电流给软启动电容器充电 | 21.8 | 25.8 | 29.8 | µA | |
RSSDown | SS 引脚下拉电阻
|
ZCS 或 OCP1 | 222 | 401 | 580 | Ω |
栅极驱动器 | ||||||
VLOL | LO 输出低电压 | Isink = 20mA | 0.027 | 0.052 | 0.087 | V |
VRVCC - VLOH | LO 输出高电压 | Isource = 20mA | 0.113 | 0.178 | 0.263 | V |
VHOL - VHS | HO 输出低电压 | Isink = 20mA | 0.027 | 0.053 | 0.087 | V |
VHB - VHOH | HO 输出高电压 | Isource = 20mA | 0.113 | 0.173 | 0.263 | V |
VHB-HSUVLORise | 高侧栅极驱动器 UVLO 上升阈值 | 7.35 | 7.94 | 8.70 | V | |
VHB-HSUVLOFall | 高侧栅极驱动器 UVLO 下降阈值 | 6.65 | 7.25 | 7.76 | V | |
Isource_pk | HO、LO 峰值源电流 (2) | -0.6 | A | |||
Isink_pk | HO、LO 峰值灌电流 (2) | 1.2 | A | |||
自举 | ||||||
IBOOT_QUIESCENT | (HB - HS) 静态电流 | HB - HS = 12V | 51.10 | 74.40 | 97.70 | µA |
IBOOT_LEAK | HB 至 GND 泄漏电流 | 0.02 | 0.40 | 5.40 | µA | |
tChargeBoot | 电荷引导状态的长度 | 234 | 267 | 296 | µs | |
偏置绕组 | ||||||
VBWOVRise | 输出电压 OVP | –4.1 | -3.97 | -3.86 | V | |
突发模式 | ||||||
RLL | LL 电压调节电阻器值 | 240 | 250 | 258 | kΩ | |
自适应死区时间 | ||||||
dVHS/dt | 可检测的 PSN 压摆率 (1) | ±1 | ±50 | V/ns | ||
故障恢复 | ||||||
tPauseTimeOut | 暂停计时器 (1) | 1 | s | |||
热关断 | ||||||
TJ_r | 热关断温度 (1) | 温度上升 | 125 | 145 | °C | |
TJ_H | 热关断迟滞 (1) | 20 | °C |