ZHCSGU0 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
确定谐振回路组件参数之前,应选择标称开关频率(谐振频率)。在此设计中,选择 100kHz 作为谐振频率。
谐振回路参数的计算方式如下:
选择初步参数后,找到可用的最接近的实际组件值,使用选择的参数再次校验增益曲线,然后运行时间域仿真以验证电路运行。
以下谐振回路参数为:
基于最终谐振回路参数,可以计算谐振频率:
基于新的 LLC 增益曲线,最大和最小增益的标称化开关频率可以通过以下方式进行计算:
最大和最小开关频率为: