ZHCSH81 December 2017 PGA302
PRODUCTION DATA.
PGA302 是一款低漂移、低噪声、可编程的信号调节器器件,专为各种电阻式电桥传感 应用 而设计,如压力、温度和液位传感 应用。PGA302 还可支持使用应变仪负荷传感器的流量计量 应用、体重秤和力传感 应用 以及其他通用电阻式电桥信号调节 应用。
PGA302 提供 2.5V 的电桥激励电压以及具有高达 1mA 可编程电流输出的电流输出源。在输入端,此器件具有两个相同的模拟前端 (AFE) 通道,后面接一个 16 位 Σ-Δ ADC。每个 AFE 通道都有一个专用的可编程增益放大器,其增益高达 200V/V。
此外,其中一个通道集成了一个传感器失调补偿功能,另一个通道集成了一个内部温度传感器。
在器件的输出端,一个 1.25V 的 14 位 DAC 之后连接了一个比例电压电源输出缓冲器,增益为 4V/V,支持 0-5V 比例电压系统输出。PGA302 器件采用三阶温度系数 (TC) 和非线性 (NL) 数字补偿算法来校准模拟输出信号。线性化算法所需的所有参数以及其他用户数据都存储在集成的 EEPROM 存储器中。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
PGA302 | TSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm |