ZHCSH81 December 2017 PGA302
PRODUCTION DATA.
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
VDVDD | DVDD voltage - operating | Capacitor on DVDD pin = 100 nF | 1.76 | 1.8 | 1.86 | V |
VDVDD_POR | DVDD voltage - digital POR | 1.4 | 1.6 | 1.75 | V | |
DVDD voltage - digital POR Hysteresis | 0.1 | V | ||||
VVDD_POR | VDD voltage - digital POR | 4 | V | |||
VDD voltage - digital POR Hysteresis | 0.1 | V |