ZHCSK66C January 2014 – August 2019 ADS1283
PRODUCTION DATA.
ADS1283 是一款性能极高的单芯片模数转换器 (ADC),配备集成式低噪声可编程增益放大器 (PGA) 和双通道输入多路复用器 (MUX)。ADS1283 可满足地震监测设备的严苛要求。
此转换器使用一个固有稳定性的四阶 Δ-Σ 调制器来获得出色的抗噪性能和线性性能。调制器数字输出由片上数字滤波器进行数字过滤和抽取,以生成 ADC 转换结果。
输入多路复用器可灵活提供附加的外部输入,用于测量以及内部自检输入连接。PGA 具有 出色的低噪声 (5nV/√Hz) 和极高的输入阻抗,便于轻松连接到具有宽增益范围的地震检波器和水听器。
数字滤波器提供 250SPS 至 4000SPS 的可选数据速率。高通滤波器 (HPF) 具有 可调节的角频率。片上增益和偏移调节寄存器支持系统校准。
同步输入 (SYNC) 可用来使多个 ADS1283 器件的转换同步。
ADS1283 采用紧凑的 24 引线 5mm x 4 mm VQFN 封装,完全额定工作温度为 –40°C 至 +85°C,最大工作温度范围为 –50°C 至 +125°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ADS1283 | VQFN (24) | 5.00mm × 4.00mm |
ADS1283A | ||
ADS1283B |
器件型号 | 失调电压选项 | THD(典型值) | 增益 |
---|---|---|---|
ADS1283 | 100mV | –122dB | 1 至 64 |
ADS1283A | 100mV | –118dB | 1、4、16 |
ADS1283B | 75mV、100mV | –122dB | 1 至 64 |