TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

电源开关

满足您配电、保护或诊断需求的解决方案

parametric-filter查看所有产品
电源开关可提供从电压源或地到负载的电气连接。我们多样化的产品系列包括多种拓扑结构,从简单的负载开关到智能电源开关,不一而足。我们的电源开关可实现时序控制、防止常见 IC 事件和诊断遥测等功能。

按类别浏览

相关类别
USB 电源开关和充电端口控制器

查看我们的固定限流开关、精密可调限位开关、USB 充电端口控制器、带有升压转换器的开关和带有 LDO 稳压器的开关。

TPS1685
电子保险丝和热插拔控制器

具有准确、快速电流监测器的 9V 至 80V、3.65mΩ 20A 可堆叠集成热插拔(电子保险丝)

价格约为 (USD) 1ku | 3.19

TPSI3050M
固态继电器

具有集成式 10V 栅极电源、扩展温度范围的隔离式开关驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 20.00

TPS482H85-Q1
高侧开关

汽车级 48V、85mΩ 双通道智能高侧开关

价格约为 (USD) 1ku | 1.10

TPS1200-Q1
高侧开关控制器

具有保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 高侧驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.22

LM74681
理想二极管/ORing 控制器

适用于 PoE 供电应用的 100V 理想二极管桥控制器

价格约为 (USD) 1ku | 1.40

TPS22996H-Q1
负载开关

具有可调上升时间的汽车级双通道 5.5V 4A 14mΩ 负载开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.15

电源发展趋势

高功率密度电源开关

通过集成有源和无源器件、电源开关,您能够实现配电的更高功率密度目标。我们的电源开关可降低功耗并增加了多种保护和诊断功能,以确保您的系统受到全面保护,而不会影响布板空间。我们的器件还可减少板面空间或改善散热。

实现功率密度的特色产品
TPS22992 正在供货 具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、6A、8.7mΩ 负载开关
TPS2597 正在供货 具有精确电流监视器和瞬态过流消隐功能的 2.7V 至 23V、7A、9.8mΩ 电子保险丝
TPS272C45 正在供货 具有可调节电流限制的 36V、45mΩ、3A、2 通道工业高侧开关

低静态电流 (IQ) 电源开关

借助我们的电源开关延长电池运行时间,同时不会降低系统性能。当模块通过超低关断电流 (ISD) 断电时,我们的电源开关可降低泄漏电流。我们的器件还提供具有低 IQ 的解决方案,当系统在待机模式下运行时,这有助于延长电池使用寿命。

实现低静态电流 (IQ)的特色产品
LM74720-Q1 正在供货 具有有源整流和负载突降保护功能的汽车类低 IQ 理想二极管控制器
TPS2116 正在供货 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器
TPS22916 正在供货 具有输出放电功能的 5.5V、2A、60mΩ、10nA 泄漏负载开关

隔离

与机电解决方案和传统光继电器解决方案相比,通过更可靠的隔离来提高系统安全性。我们的隔离式开关和驱动器固态继电器 (SSR) 产品系列采用业内出色的电容和磁隔离技术,可提供无活动部件的完整隔离式固态继电器解决方案。我们的 SSR 将电源和信号传输完全集成在单个芯片的隔离栅上,为汽车和工业应用缩减了解决方案尺寸和成本。

技术资源

电子书
电子书
11 Ways to Protect Your Power Path
了解各种电源开关解决难以应对的电源设计挑战的方法。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Basics of Power Switches (Rev. A)
本应用报告重点介绍了电源开关产品系列内的各种拓扑,并针对如何选择正确的解决方案以满足电源路径需求提供了建议。
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
负载开关与分立式 MOSFET
本介绍性视频比较了我们的分立式负载开关和集成解决方案。

了解特色应用

区域和车身域控制器
利用优化的布线构建用于驱动各种负载的灵活区域模块并减轻车辆重量
混合动力汽车/电动汽车电池管理系统 (BMS)
用于在高压电池包中进行绝缘电阻监测的隔离式开关和驱动器
工厂自动化与控制
在整个工厂车间安全地分配 24V 电源,并在可编程逻辑控制、电机驱动和机器人应用中驱动非板载负载
服务器
设计可靠的可扩展服务器电源系统
电网基础设施
提高了电网计量和电动汽车充电应用的效率和可靠性
楼宇自动化
借助小尺寸、低功耗器件在住宅和商业楼宇中实现更高的自动化水平

利用优化的布线构建用于驱动各种负载的灵活区域模块并减轻车辆重量

随着汽车电气需求的增长,行业内不断减少布线、继电器和保险丝,以便实现更紧凑的集成解决方案。我们的器件可提供您所需的功能,并提供保护和准确诊断。

优势:

  • 可选择将内部和外部场效应晶体管分别搭配高侧开关和高侧开关控制器使用。
  • 替换分立式继电器和保险丝,可优化车辆布线,从而减轻重量。
  • 故障检测措施。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00745 – 适用于汽车车身控制模块的 15W 系统级电源参考设计
产品
  • TPS1HC30-Q1 – 汽车类 30mΩ、5A 单通道智能高侧开关
  • TPS4811-Q1 – 具有保护和诊断功能的汽车级 3.5V 至 100V 高侧驱动器
  • LM74900-Q1 – 具有断路器、欠压和过压保护以及故障输出功能的汽车类理想二极管

用于在高压电池包中进行绝缘电阻监测的隔离式开关和驱动器

实现对高压电池组的高精度监测和控制。我们的集成式固态继电器和资源可帮助您创建电池包被动均衡、电池断连单元、电池控制单元和有线电池监控器电路的设计。

优势:

  • 在电芯级别解析电压和温度测量值。
  • 在电池包级别进行精确的电流检测。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010232 – 高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计
  • TIDA-050058 – 适用于固态继电器的过零开关参考设计
产品
  • TPSI2140-Q1 – 具有 2mA 雪崩额定值的汽车级 1200V、50mA 隔离开关
  • TPSI3052-Q1 – 具有集成式 15V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器

在整个工厂车间安全地分配 24V 电源,并在可编程逻辑控制、电机驱动和机器人应用中驱动非板载负载

要扩展工厂自动化和控制功能,需要仔细检查电源管理系统设计。我们的器件具有灵活的电力传输和诊断功能,可方便您设计可靠的电源解决方案。  

优势:

  • 具有可调节电流限制和电流检测功能的高侧开关,可用于诊断断线、短路和过载电流等负载事件。
  • 电子保险丝可通过反向电流阻断、反极性保护、电流监测、短路保护和热关断来实现输入电源保护。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01552 – 适用于数字输出模块的 8 通道 2A 高侧驱动器参考设计
  • TIDA-03031 – 适用于 25W PLC 控制器单元的输入保护和备用电源参考设计
产品
  • TPS274C65 – 具有 SPI 接口和集成式 ADC 的 12V 至 36V 65mΩ 四通道高侧开关
  • TPS281C30 – 可耐受 60V 电压、30mΩ、6A 单通道高侧开关
  • TPS2663 – 具有输出功率限制和浪涌保护功能的 4.5V 至 60V、31mΩ、0.6A 至 6A 电子保险丝

设计可靠的可扩展服务器电源系统

随着人工智能和云计算的发展,数据服务器的功率和可靠性需求呈指数级增长。借助我们高度集成的电子保险丝和热插拔控制器,您可以设计能够适应更高功率级别并有助于确保可靠性的服务器电源系统。

优势:

  • 超高的功率密度。
  • 提供可调电流、电压和过热保护。
  • 提供可实现进一步量身定制解决方案的 PMBus 选项。

特色资源

参考设计
  • PMP10896 – 针对企业级以太网交换机的完备 PMBus 电源系统参考设计
产品
  • LM25066A – 具有 I2C 和 PMBus 及更高监控精度的 2.9V 至 17V 热插拔控制器
  • TPS25985 – 具有准确、快速电流监测器的 4.5V 至 16V、0.59mΩ、80A 可堆叠紧凑型电子保险丝
  • TPS25982 – 具有热插拔保护和可调节故障管理功能、±1.5% 电流监视器的 2.7V 至 24V、2.7mΩ、15A 电子保险丝
硬件开发
  • TPS25985EVM – 适用于 TPS25985 4.5V 至 16V、80A、0.59mΩ 电子保险丝的评估模块

提高了电网计量和电动汽车充电应用的效率和可靠性

随着电动汽车 (EV) 和智能家居的普及,人们对电源系统的需求不断增长。高效的不间断电源可确保电网自动化和智能计量应用具有更高的可靠性。

优势:

  • 主电源和备用电源之间多路复用,可确保电表中的传输不断。
  • 优化了对电表中外部通信模块的保护。
  • 借助低静态电流负载开关延长水表和燃气表的电池寿命。
  • 可为直流电动汽车充电站内部的不同模块配电。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01451 – 适用于机顶盒的电源开关参考设计
  • TIDA-00233 – 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 24VDC 10A eFuse 与保护电路
产品
  • TPS2121 – 支持无缝切换的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 电源多路复用器
  • TPS22917 – 具备可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、2A、80mΩ、10nA 泄露负载开关
  • TPS2663 – 具有输出功率限制和浪涌保护功能的 4.5V 至 60V、31mΩ、0.6A 至 6A 电子保险丝

借助小尺寸、低功耗器件在住宅和商业楼宇中实现更高的自动化水平

借助我们电源开关的优势,可设计专注于电源效率的自动化系统。TI 电源开关不断缩减尺寸、降低静态电流和扩展保护功能,使楼宇自动化和安全设计能够以更小的外形尺寸运行更长时间,同时提高效率。

优势:

  • 低静态电流可实现高效设计。
  • 具有反向电流阻断和浪涌电流控制。
  • 热关断可防止器件过热。
  • 解决方案尺寸小至 1mm2。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010224 – 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计
产品
  • TPS2117 – 具有手动和优先级切换功能的 1.6V 至 5.5V、20mΩ、4A 低 IQ 电源多路复用器
  • TPS1641 – 具有输出功率限制功能的 2.7V 至 40V、152mΩ、1.8A 电子保险丝
  • TPS22916 – 具有输出放电功能的 5.5V、2A、60mΩ、10nA 泄漏负载开关

与电源开关相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。