TPS25985EVM

TPS25985EVM

立即订购

概述

TPS25985EVM 电子保险丝评估板可对 TPS25985 电子保险丝进行参考电路评估。TPS25985 器件是一款 4.5V 至 16V、80A 电子保险丝,具有集成式 0.59mΩ FET,以及过流和浪涌电流保护、可调节过流瞬态消隐计时器、可编程欠压和过压保护。

特性
  • 工作电压为 5V 至 16V(典型值)
  • 28A 至 100A 可编程断路器阈值(使用板载跳线)
  • 针对过流保护和有源电流共享块的可调基准电压
  • 可编程瞬态电流消隐计时器
  • 可编程输出压摆率控制、UVLO、启动期间的电流限制和有源电流共享阈值
  • 表示电源正常和故障状态的 LED 状态指示灯
电子保险丝(集成热插拔)
TPS25985 — 具有准确、快速电流监测器的 4.5V 至 16V、0.59mΩ、80A 可堆叠紧凑型电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25985EVM — TPS25985 evaluation module for 4.5-V to 16-V, 80-A, 0.59-mΩ eFuse

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS25985EVM — TPS25985 evaluation module for 4.5-V to 16-V, 80-A, 0.59-mΩ eFuse

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 适用于电子保险丝的 TPS25985 评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-10-17
证书 TPS25985EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022-9-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频